PMAFIX VND csatlakozókarmantyúk - egyenes - szürke

I-SVNV-M638 product image
igus-icon-lupe
  • Magas minőségű, speciálisan előállított poliamid
  • Önféképes, halogén-, foszfor- és kadmiummentes
  • Kimagasló ütésállóság
  • Hőmérséklettartomány: -40°C-tól +105°C-ig; rövid távú: +160°C
  • A szállítás körébe tartozó IP66 (VND): szerelvény előre szerelt univerzális biztonsági zárakkal (AFN2), IP68 (VNV): szerelvény ovális zárakkal (OVN2), csőtömítés és menettömítés (NVN3, SVN4)
  • PG menet
  • Metrikus menet
  • Szín: fekete
igus-icon-lieferzeitI-SVNV-M638