Terhelésérzékelők & szenzorok

IS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA product image
igus-icon-lupe

Válassza ki a kívánt alkatrészeket a megnevezés vagy az alkatrész szám alapján:

  • EC.B szenzoregység típus.A és típus.B
  • EC.B görgetőszenzor +/- 499 mm

  • Terhelésérzékelő 200 kg-ig
  • 1 t mérőcella
  • Teherszenzor 2 t

  • EC.B - szerelőkészlet görgőszenzorhoz, megfelelő a .385-ös típushoz keresztrúd   
  • EC.B - 450 típusú görgős érzékelő megfelelő rögzítőkészlete keresztléc
  • Mindkét készlet a megfelelő érzékelőkkel van felszerelve


igus-icon-lieferzeitIS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA
Tartó lemez görgős érzékelőhöz (nyitó rúd 385.xx)
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation