readycable® vezérlőkábel Kuka Fortec Titan single axis 7. tengely

MAT904105013 product image
igus-icon-lupe
1 Külső köpeny: nyomás alatt préselt PUR keverék<br />2. Teljes árnyékolás: ónzott rézhuzalokból készült rendkívül rugalmas fonás.<br />3. Belső köpeny: nyomás alatt préselt, merevített PUR keverék<br />4. Elem árnyékolás: ónzott rézhuzalokból készült rendkívül rugalmas fonás.<br />5. Szalaggal bandázsolt: műanyag fólia<br />6. Érszigetelés: mechanikailag jó minőségű TPE keverék<br />7. Vezető: extra-finom speciális vezető csupasz rézhuzalokból, ami különösen ellenálló a hajlítással szemben<br />8. Húzásmentesítő: a központi elem magas szakítószilárdsága
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT904105013 product image
1 Külső köpeny: nyomás alatt préselt PUR keverék<br />2. Teljes árnyékolás: ónzott rézhuzalokból készült rendkívül rugalmas fonás.<br />3. Belső köpeny: nyomás alatt préselt, merevített PUR keverék<br />4. Elem árnyékolás: ónzott rézhuzalokból készült rendkívül rugalmas fonás.<br />5. Szalaggal bandázsolt: műanyag fólia<br />6. Érszigetelés: mechanikailag jó minőségű TPE keverék<br />7. Vezető: extra-finom speciális vezető csupasz rézhuzalokból, ami különösen ellenálló a hajlítással szemben<br />8. Húzásmentesítő: a központi elem magas szakítószilárdsága
  • Rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
  • PUR külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Olajálló (a DIN EN 50363-10-2 szabványnak megfelelően)
  • Hűtőközeg-ellenálló
  • Ellenáll a bemetszéseknek
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT904105013
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation