readycable® vezérlőkábel, amely alkalmas az AIDA Power számára, 7. tengely hosszabbítókábel, pin/pin

MAT904117093 product image
igus-icon-lupe
1. Nyomás alatt extrudált, merevített PUR anyag 2. Mechanikai értelemben kiváló minőségű TPE anyag 3. Finom huzal köteg a réz kábelekből 4. A központi elem magas szakítószilárdsága
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT904117093 product image
1. Nyomás alatt extrudált, merevített PUR anyag 2. Mechanikai értelemben kiváló minőségű TPE anyag 3. Finom huzal köteg a réz kábelekből 4. A központi elem magas szakítószilárdsága
  • Torziós alkalmazásokhoz
  • DNV-tanúsítvánnyal
  • PUR külső köpeny
  • Hűtőközeg-ellenálló
  • Ellenáll a bemetszéseknek
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Lángálló
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • UV-álló
  • PVC-mentes
  • Olajálló (a DIN EN 50363-10-2 szabványnak megfelelően)
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT904117093
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation