readycable® jelkábel, amely alkalmas a Siemens 6FX_002-2CA51 esetében, alap kábel, TPE 7,5xd

MAT9070005 product image
igus-icon-lupe
1. külső köpeny: nagyszilárdságú, halogénmentes TPE-keverék 2. teljes árnyékolás: rendkívül rugalmas fonás, ónnal bevont réz kábelekből 3. belső köpeny: nagyszilárdságú, merevített TPE-keverékből 4. Lakkozott felület: mechanikailag kiváló minőségű TPE-keverék 5. elem árnyékolás: rendkívül rugalmas ónnal bevont réz kábelekből 6. Csomagolás: műanyag fólia 7. CFRIP: cipzár szerűen nyitható köpeny a gyorsabb szétkapcsoláshoz 8. érszigetelés: mechanikailag kiváló minőségű TPE-keverék 9. Vezető: különösen rugalmas megmunkálásban készült 10. Húzásmentesítő: középönként elhelyezkedő, nagy húzóerőknek ellenálló elem
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT9070005 product image
1. külső köpeny: nagyszilárdságú, halogénmentes TPE-keverék 2. teljes árnyékolás: rendkívül rugalmas fonás, ónnal bevont réz kábelekből 3. belső köpeny: nagyszilárdságú, merevített TPE-keverékből 4. Lakkozott felület: mechanikailag kiváló minőségű TPE-keverék 5. elem árnyékolás: rendkívül rugalmas ónnal bevont réz kábelekből 6. Csomagolás: műanyag fólia 7. CFRIP: cipzár szerűen nyitható köpeny a gyorsabb szétkapcsoláshoz 8. érszigetelés: mechanikailag kiváló minőségű TPE-keverék 9. Vezető: különösen rugalmas megmunkálásban készült 10. Húzásmentesítő: középönként elhelyezkedő, nagy húzóerőknek ellenálló elem
  • Rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • PVC-mentes
  • CFRIP®
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9070005
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation