Siemens 6FX_002-2CB31 típusú readycable® jelkábel, megfelelő, alap kábel, TPE 5 x d

MAT9070007 product image
igus-icon-lupe
1. Nyomás extrudált, halogénmentes TPE keverék 2. Rendkívül hajlékony fonás made of tinned copper wires 3. Nyomásos extrudálású merevített TPE keverék 4. Mechanikailag kiváló minőségű TPE keverék 5. Sodrott vezető különösen hajlékony kivitelben, csupasz rézhuzalokból 6. Nagy szakítószilárdságú középső elem 7. Optimalizált menethosszúságú és irányú kötegek
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT9070007 product image
1. Nyomás extrudált, halogénmentes TPE keverék 2. Rendkívül hajlékony fonás made of tinned copper wires 3. Nyomásos extrudálású merevített TPE keverék 4. Mechanikailag kiváló minőségű TPE keverék 5. Sodrott vezető különösen hajlékony kivitelben, csupasz rézhuzalokból 6. Nagy szakítószilárdságú középső elem 7. Optimalizált menethosszúságú és irányú kötegek
  • A legnagyobb igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Hűtőközeg-ellenálló
  • Alacsony hőmérsékleten is flexibilis
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • UV-álló
  • PVC-mentes
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • CFRIP®
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9070007
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation