readycable® ventilátor kábel megfelelő Lenze EWLLxxxGMS, alap kábel TPE 5xd

MAT9120031 product image
igus-icon-lupe
  • A legnagyobb igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Hűtőközeg-ellenálló
  • Alacsony hőmérsékleten is flexibilis
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • UV-álló
  • PVC-mentes
  • Olajálló (a DIN EN 60811-404 szabvány szerint), bioolajokkal szemben ellenálló (a VDMA 24568 szabvány szerint, DEA által tesztelt Plantocut 8 S-MB-vel)
  • CFRIP®
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9120031
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation