Lenze EYL002VxxxxL02J02-hoz megfelelő readycable® ventilátor kábel, TPE csatlakozó kábel 5xd

MAT9120045 product image
igus-icon-lupe
1. Terhelés alatt préselt, merevített, halogénmentes TPE keverék 2. Mechanikailag kiváló minőségű TPE keverék 3. Barell-csöves sodrott vezetékek, különösen flexibilis kivitelben, csupasz rézkábelekből álló vezetővel 4. A központi elem magas szakítószilárdsága.
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT9120045 product image
1. Terhelés alatt préselt, merevített, halogénmentes TPE keverék 2. Mechanikailag kiváló minőségű TPE keverék 3. Barell-csöves sodrott vezetékek, különösen flexibilis kivitelben, csupasz rézkábelekből álló vezetővel 4. A központi elem magas szakítószilárdsága.
  • A legnagyobb igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Hűtőközeg-ellenálló
  • Alacsony hőmérsékleten is flexibilis
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • UV-álló
  • PVC-mentes
  • Olajálló (a DIN EN 60811-404 szabvány szerint), bioolajokkal szemben ellenálló (a VDMA 24568 szabvány szerint, DEA által tesztelt Plantocut 8 S-MB-vel)
  • CFRIP®
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9120045
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation