readycable® encoder kábel NUM AGOFRU030Mxxx-hez megfelelő, alap kábel PVC 10xd

MAT9289001 product image
igus-icon-lupe
1. Külső köpeny: sajtolt, olajálló PVC keverék 2. teljes árnyékolás: rendkívül rugalmas, ónbevonatú réz kábelből készített fonással 3. Réteg szalag: műanyag fólia 4. Elemi köpeny: mechanikusan, kiváló minőségű TPE keverék 5. elem árnyékolás: rendkívül rugalmas réteg ónba mártott réz kábelből 6. érszigetelés: mechanikusan kiváló minőségű TPE keverék 7. Vezető: nagyon finoman szálazott speciális vezető, ónozott réz kábelből készült, rendkívül rugalmas szálból készített típusban. 8. Húzásmentesítő: nagy szakítószilárdságú középső elem
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT9289001 product image
1. Külső köpeny: sajtolt, olajálló PVC keverék 2. teljes árnyékolás: rendkívül rugalmas, ónbevonatú réz kábelből készített fonással 3. Réteg szalag: műanyag fólia 4. Elemi köpeny: mechanikusan, kiváló minőségű TPE keverék 5. elem árnyékolás: rendkívül rugalmas réteg ónba mártott réz kábelből 6. érszigetelés: mechanikusan kiváló minőségű TPE keverék 7. Vezető: nagyon finoman szálazott speciális vezető, ónozott réz kábelből készült, rendkívül rugalmas szálból készített típusban. 8. Húzásmentesítő: nagy szakítószilárdságú középső elem
  • Közepes igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • PVC külső köpeny
  • Olajálló (megfelel a DIN EN 50363-4-1 szabványnak)
  • Szilikonmentes
  • Lángálló
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9289001
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation