readycable® impulzus jeladó kábel, 389807-es Baumüller-hez megfelelő (7m), ECN1313EQN1325-alap kábel, TPE 7.5xd

MAT9291033 product image
igus-icon-lupe
  • Rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • PVC-mentes
  • CFRIP®
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9291033
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation