A readycable® 326603 (15 m) megfelelő Baumüller szervokábelhez, 36 A alap kábel, PVC 7,5xd

MAT9295073 product image
igus-icon-lupe
  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • PVC külső köpeny
  • Olajálló (megfelel a DIN EN 50363-4-1 szabványnak)
  • Szilikonmentes
  • Lángálló
  • Teljes árnyékolás
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9295073
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation