readycable® jelkábel Kollmorgen / Danaher Motion 84974 (15m), alap kábel, TPE 6,8xd

MAT9330010 product image
igus-icon-lupe
  • Rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • PVC-mentes
  • UV-álló
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9330010
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation