readycable® motorvezeték alkalmas Control Techniques PS B A B B XXX-hez, alapkábel TPE 7,5xd

MAT9540020 product image
igus-icon-lupe
1. Nyomáson extrudált, lángálló TPE keverék 2. Rendkívül hajlékony zsinór ónbevonatú rézdrótokból 3. Nyomáson extrudált, merevített TPE keverék 4. Mechanikailag kiváló minőségű, különösen alacsony kapacitású TPE keverék 5. Különösen merev kivitel csupasz rézdrótokból 6. a központi elem magas szakítószilárdsága
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT9540020 product image
1. Nyomáson extrudált, lángálló TPE keverék 2. Rendkívül hajlékony zsinór ónbevonatú rézdrótokból 3. Nyomáson extrudált, merevített TPE keverék 4. Mechanikailag kiváló minőségű, különösen alacsony kapacitású TPE keverék 5. Különösen merev kivitel csupasz rézdrótokból 6. a központi elem magas szakítószilárdsága
  • Rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Lángálló
  • Szilikonmentes
  • UV-ellenállás: nagy
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • CFRIP®
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9540020
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation