readycable® vezérlőkábel – Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1: alap kábel 6,8xd PVC

MAT9710014 product image
igus-icon-lupe
1. Olajálló PVC-keverék nagy nyomással 2. Rugalmas, rezezett fonott vezeték 3. Merevített PVC keverék 4. Mechanikailag kiváló TPE vagy PVC keverék 5. Finom lengőkábel csupasz réz kábelből 6. A központi elem magas szakítószilárdsága
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT9710014 product image
1. Olajálló PVC-keverék nagy nyomással 2. Rugalmas, rezezett fonott vezeték 3. Merevített PVC keverék 4. Mechanikailag kiváló TPE vagy PVC keverék 5. Finom lengőkábel csupasz réz kábelből 6. A központi elem magas szakítószilárdsága
  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • PVC külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Lángálló, FT4
  • Szilikonmentes
  • UV-álló
  • Olajálló (megfelel a DIN EN 50363-4-1 szabványnak)
  • CFRIP®
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9710014
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation