Kollmorgen / Danaher Motion 102579 (5m) vezérlőkábelhez megfelelő (5m) readycable® szervokábel, alap kábel, PVC 10xd

MAT9750611 product image
igus-icon-lupe
1. Külső köpeny: hézagmentesen préselt, olajálló PVC-keverék 2. Teljes árnyékolás: hajlékony ónozott rézvezeték fonat. 3. Bandázs anyaga: műanyag szigetelés 4. Töltőanyag: műanyag szál 5. érszigetelés: mechanikailag kiváló minőségű, különösen alacsony kapacitású TPE keverék 6. Vezető: különösen hajlékony tiszteletlenített elemi szálakból felépülő vezeték 7. Elemi bandázs anyaga: műanyag fólia 8. Árnyékoló fólia: alumíniummal bevont műanyag fólia 9. elem árnyékolás: hajlékony ónozott vezetékből készült fonat. 10. Húzásmentesítő: rendkívül szakítószilárd (polimer) középső elem.
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT9750611 product image
1. Külső köpeny: hézagmentesen préselt, olajálló PVC-keverék 2. Teljes árnyékolás: hajlékony ónozott rézvezeték fonat. 3. Bandázs anyaga: műanyag szigetelés 4. Töltőanyag: műanyag szál 5. érszigetelés: mechanikailag kiváló minőségű, különösen alacsony kapacitású TPE keverék 6. Vezető: különösen hajlékony tiszteletlenített elemi szálakból felépülő vezeték 7. Elemi bandázs anyaga: műanyag fólia 8. Árnyékoló fólia: alumíniummal bevont műanyag fólia 9. elem árnyékolás: hajlékony ónozott vezetékből készült fonat. 10. Húzásmentesítő: rendkívül szakítószilárd (polimer) középső elem.
  • Közepes igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • PVC külső köpeny
  • Árnyékolt
  • Olajálló
  • Lángálló
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9750611
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation