readycable® jelkábel Siemens 6FX8002-2CF20 rendszerhez, alap kábel PUR 10xd

MAT9841563 product image
igus-icon-lupe
1. külső köpeny: nyomás alatt extrudált PUR keverék 2. szalag: műanyag szigetelés 3. teljes árnyékolás: rendkívül rugalmas fonatón sodrott és forrasztott réz kábelekből 4. szalag: műanyag fólia 5. elem árnyékolás: rendkívül rugalmas, forrasztott réz kábelekből készült réteg 6. elem burkolat: mechanikailag jó minőségű TPE keverék 7. érszigetelés: mechanikailag jó minőségű TPE keverék 8. vezető: nagyon finoman szálazott speciális vezető, amely rendkívül rugalmas, forrasztott réz kábelekből készült. 9. Húzásmentesítő: nagy szakítószilárdságú középső elem
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT9841563 product image
1. külső köpeny: nyomás alatt extrudált PUR keverék 2. szalag: műanyag szigetelés 3. teljes árnyékolás: rendkívül rugalmas fonatón sodrott és forrasztott réz kábelekből 4. szalag: műanyag fólia 5. elem árnyékolás: rendkívül rugalmas, forrasztott réz kábelekből készült réteg 6. elem burkolat: mechanikailag jó minőségű TPE keverék 7. érszigetelés: mechanikailag jó minőségű TPE keverék 8. vezető: nagyon finoman szálazott speciális vezető, amely rendkívül rugalmas, forrasztott réz kábelekből készült. 9. Húzásmentesítő: nagy szakítószilárdságú középső elem
  • Közepes igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • PUR külső köpeny
  • Olajálló (a DIN EN 50363-10-2 szabványnak megfelelően)
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • Lángálló
  • Nyílt tengeri alkalmazási területek
  • Hűtőközeg-ellenálló
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Teljes árnyékolás
  • Ellenáll a bemetszéseknek
  • PVC-mentes
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9841563
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation