readycable® szervokábel megfelelő Fanuc LX660-8077-T416, alap kábel PUR 10xd

MAT9850923 product image
igus-icon-lupe
1. Sajtolt PUR keverék 2. Nagyon nagy hajlítószilárdságú, rézdrót fonatból készült zsinór 3. Szintetikus filc 4. Mechanikailag kiváló minőségű, különösen alacsony kapacitanciájú TPE keverék 5. Nagyon nagy hajlítószilárdságú rézdrótfonatokból készült verzió 6. Műanyag szál 7. Műanyag fólia 8. Alumíniummal borított műanyag fólia 9. Jól hajlítható nagy teherbíró képességű rézzel bevont sodrott vezeték sűrű beosztású eloszlással 10. a központi elem magas szakítószilárdsága
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT9850923 product image
1. Sajtolt PUR keverék 2. Nagyon nagy hajlítószilárdságú, rézdrót fonatból készült zsinór 3. Szintetikus filc 4. Mechanikailag kiváló minőségű, különösen alacsony kapacitanciájú TPE keverék 5. Nagyon nagy hajlítószilárdságú rézdrótfonatokból készült verzió 6. Műanyag szál 7. Műanyag fólia 8. Alumíniummal borított műanyag fólia 9. Jól hajlítható nagy teherbíró képességű rézzel bevont sodrott vezeték sűrű beosztású eloszlással 10. a központi elem magas szakítószilárdsága
  • Közepes igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • PUR külső köpeny
  • Árnyékolt
  • Olajoknak és a hűtőközegeknek ellenálló
  • Ellenáll a bemetszéseknek
  • Lángálló
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • PVC- és halogénmentes
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9850923
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation