readycable® megfelelő Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1 vezérlőkábel, alap kábel TPE 5xd

MAT9912102 product image
igus-icon-lupe
1. Nyomás alatt extrudált, halogénmentes TPE keverék 2. Rendkívül rugalmas fonás made of tinned copper wires 3. Nyomás alatt extrudált, merevített TPE keverék 4. Mechanikailag kiváló minőségű TPE keverék 5. Az különösen hajlékonyan ellenálló változat hajlékony verziója csupasz réz huzalokból álló 6. A központi elem magas szakítószilárdsága
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT9912102 product image
1. Nyomás alatt extrudált, halogénmentes TPE keverék 2. Rendkívül rugalmas fonás made of tinned copper wires 3. Nyomás alatt extrudált, merevített TPE keverék 4. Mechanikailag kiváló minőségű TPE keverék 5. Az különösen hajlékonyan ellenálló változat hajlékony verziója csupasz réz huzalokból álló 6. A központi elem magas szakítószilárdsága
  • A legnagyobb igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Hűtőközeg-ellenálló
  • Alacsony hőmérsékleten is flexibilis
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • UV-álló
  • PVC-mentes
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • CFRIP®
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9912102
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation