readycable® resolver kábel, Jetter kábelszámhoz alkalmas 523, alap kábel, TPE 6,8xd

MAT9941809 product image
igus-icon-lupe
1. külső köpeny: nyomás alatt extrudált, halogénmentes TPE keverék<br />2. teljes árnyékolás: rendkívül rugalmas, konzervált rézdrótokból font árnyékolás.<br />3. belső köpeny: nyomás alatt extrudált merevített TPE keverék<br />4. érszigetelés: mechanikailag kiváló minőségű TPE keverék<br />5. Vezető: finomdrótból álló sodrott vezető, melyet különösen nagy hajlításállóság jellemez<br />6. húzásmentesítő: a központi elem magas szakítószilárdsága
igus-icon-lupe
MAT9941809 product image
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
MAT9941809 product image
1. külső köpeny: nyomás alatt extrudált, halogénmentes TPE keverék<br />2. teljes árnyékolás: rendkívül rugalmas, konzervált rézdrótokból font árnyékolás.<br />3. belső köpeny: nyomás alatt extrudált merevített TPE keverék<br />4. érszigetelés: mechanikailag kiváló minőségű TPE keverék<br />5. Vezető: finomdrótból álló sodrott vezető, melyet különösen nagy hajlításállóság jellemez<br />6. húzásmentesítő: a központi elem magas szakítószilárdsága
MAT9941809 product image
  • Rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • PVC-mentes
  • UV-álló
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9941809
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation