readycable® motorkábel, Kollmorgen / Danaher Motion 107485 (5m) készülékhez, alap kábel, TPE 7.5xd, halogénmentes

MAT9960601 product image
igus-icon-lupe
1. Préseléssel extrudált, halogénmentes TPE keverék 2. Rendkívül rugalmas fonás az ónnal bevont rézvezetékek közül 3. Préseléskialakító, merevített TPE keverék 4. Mechanikailag kiváló, különösen alacsony kapacitású TPE keverék 5. Különösen rugalmas változat a csupasz rézvezetékek közül 6. A központi elem magas szakítószilárdsága
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT9960601 product image
1. Préseléssel extrudált, halogénmentes TPE keverék 2. Rendkívül rugalmas fonás az ónnal bevont rézvezetékek közül 3. Préseléskialakító, merevített TPE keverék 4. Mechanikailag kiváló, különösen alacsony kapacitású TPE keverék 5. Különösen rugalmas változat a csupasz rézvezetékek közül 6. A központi elem magas szakítószilárdsága
  • A legnagyobb igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • UV-ellenállás: nagy
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • PVC-mentes
  • CFRIP®
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9960601
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Contact us

Contact details

Karasz Krisztián
Karasz Krisztián

igus-icon-phone+36 30 249 1878

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h