Kollmorgen / Danaher Motion 107474-es típusú vezérlőkhöz megfelelő readycable® motorkábel (alap kábel, 10 m, TPE, 7,5 × d hajlítási sugár, nem tartalmaz halogéneket)

MAT9960607 product image
igus-icon-lupe
1. Nyomás alatt extrudált, halogénmentes TPE keverék 2. Rendkívül rugalmas fonás bevonatú réz vezetékekből 3. Nyomás alatt extrudált, merevített TPE keverék 4. Mechanikailag kiváló minőségű, különösen alacsony kapacitású TPE keverék 5. Különösen rugalmas Szigorúan vörösréz vezetékek 6. a központi elem magas szakítószilárdsága
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT9960607 product image
1. Nyomás alatt extrudált, halogénmentes TPE keverék 2. Rendkívül rugalmas fonás bevonatú réz vezetékekből 3. Nyomás alatt extrudált, merevített TPE keverék 4. Mechanikailag kiváló minőségű, különösen alacsony kapacitású TPE keverék 5. Különösen rugalmas Szigorúan vörösréz vezetékek 6. a központi elem magas szakítószilárdsága
  • A legnagyobb igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • UV-ellenállás: nagy
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • PVC-mentes
  • CFRIP®
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9960607
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation