readycable® motorkábel, amely megfelelő a Kollmorgen / Danaher Motion 107477 (25 m) alap kábellel, TPE 7,5xd, halogénmentes

MAT9960610 product image
igus-icon-lupe
1. Nyomás alatt extrudált, halogénmentes TPE keverék 2. Rendkívül rugalmas fonás bevonatú réz vezetékekből 3. Nyomás alatt extrudált, merevített TPE keverék 4. Mechanikailag kiváló minőségű, különösen alacsony kapacitású TPE keverék 5. Különösen rugalmas Szigorúan vörösréz vezetékek 6. a központi elem magas szakítószilárdsága
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT9960610 product image
1. Nyomás alatt extrudált, halogénmentes TPE keverék 2. Rendkívül rugalmas fonás bevonatú réz vezetékekből 3. Nyomás alatt extrudált, merevített TPE keverék 4. Mechanikailag kiváló minőségű, különösen alacsony kapacitású TPE keverék 5. Különösen rugalmas Szigorúan vörösréz vezetékek 6. a központi elem magas szakítószilárdsága
  • A legnagyobb igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • UV-ellenállás: nagy
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • PVC-mentes
  • CFRIP®
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9960610
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation