readycable® motorkábel megfelelő Kollmorgen / Danaher Motion 200618, 5 m, alap kábel, TPE 7,5xd, halogénmentes

MAT9960641 product image
igus-icon-lupe
1. Nyomás alatt extrudált, halogénmentes TPE keverék 2. Rendkívül rugalmas fonás bevonatú réz vezetékekből 3. Nyomás alatt extrudált, merevített TPE keverék 4. Mechanikailag kiváló minőségű, különösen alacsony kapacitású TPE keverék 5. Különösen rugalmas Szigorúan vörösréz vezetékek 6. a központi elem magas szakítószilárdsága
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT9960641 product image
1. Nyomás alatt extrudált, halogénmentes TPE keverék 2. Rendkívül rugalmas fonás bevonatú réz vezetékekből 3. Nyomás alatt extrudált, merevített TPE keverék 4. Mechanikailag kiváló minőségű, különösen alacsony kapacitású TPE keverék 5. Különösen rugalmas Szigorúan vörösréz vezetékek 6. a központi elem magas szakítószilárdsága
  • A legnagyobb igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • UV-ellenállás: nagy
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • PVC-mentes
  • CFRIP®
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9960641
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Contact us

Contact details

Karasz Krisztián
Karasz Krisztián

igus-icon-phone+36 30 249 1878

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h