A Siemens 6FX_002-5CS12 készülékhez megfelelő readycable® tápkábel, alap TPE kábel 7,5xd

MAT9961503 product image
igus-icon-lupe
1. Nyomással extrudált, égésgátló TPE-keverék 2. Rendkívül rugalmas zsinórón tüzén bevont rézhuzalokkal 3. Nyomással extrudált, merevített TPE-keverék 4. Mechanikailag kiváló, különösen alacsony kapacitású TPE-keverék 5. Különösen szilárd változat csupasz rézhuzalokból 6. Nagy szakítószilárdságú középső elem
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT9961503 product image
1. Nyomással extrudált, égésgátló TPE-keverék 2. Rendkívül rugalmas zsinórón tüzén bevont rézhuzalokkal 3. Nyomással extrudált, merevített TPE-keverék 4. Mechanikailag kiváló, különösen alacsony kapacitású TPE-keverék 5. Különösen szilárd változat csupasz rézhuzalokból 6. Nagy szakítószilárdságú középső elem
  • Rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Lángálló
  • Szilikonmentes
  • UV-ellenállás: nagy
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • CFRIP®
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9961503
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Contact us

Contact details

Karasz Krisztián
Karasz Krisztián

igus-icon-phone+36 30 249 1878

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h