readycable® táp kábel megfelelő Siemens 6FX_002-5CS13, TPE alap kábel 7,5xd

MAT9961504 product image
igus-icon-lupe
1. Sajtolt, lángálló TPE keverék 2. Fónott ér, ónozott rézhuzalokból 3. Sajtolt, merevített TPE keverék 4. Rendkívül rugalmas, kis kapacitású TPE keverék 5. Különösen rugalmas változat csupasz rézhuzalokból 6. Nagy szakítószilárdsággal rendelkező középső elem
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT9961504 product image
1. Sajtolt, lángálló TPE keverék 2. Fónott ér, ónozott rézhuzalokból 3. Sajtolt, merevített TPE keverék 4. Rendkívül rugalmas, kis kapacitású TPE keverék 5. Különösen rugalmas változat csupasz rézhuzalokból 6. Nagy szakítószilárdsággal rendelkező középső elem
  • Rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Lángálló
  • Szilikonmentes
  • UV-ellenállás: nagy
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • CFRIP®
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9961504
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation