readycable® motorkábel, megfelelő Jetter kábel számhoz: 203, alap kábel, TPE 7.5xd

MAT9961812 product image
igus-icon-lupe
1. Nyomáson extrudált, lángálló TPE keverék 2. Rendkívül hajlékony zsinór ónbevonatú rézdrótokból 3. Nyomáson extrudált, merevített TPE keverék 4. Mechanikailag kiváló minőségű, különösen alacsony kapacitású TPE keverék 5. Különösen merev kivitel csupasz rézdrótokból 6. a központi elem magas szakítószilárdsága
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT9961812 product image
1. Nyomáson extrudált, lángálló TPE keverék 2. Rendkívül hajlékony zsinór ónbevonatú rézdrótokból 3. Nyomáson extrudált, merevített TPE keverék 4. Mechanikailag kiváló minőségű, különösen alacsony kapacitású TPE keverék 5. Különösen merev kivitel csupasz rézdrótokból 6. a központi elem magas szakítószilárdsága
  • Rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Lángálló
  • Szilikonmentes
  • UV-ellenállás: nagy
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • CFRIP®
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9961812
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Contact us

Contact details

Karasz Krisztián
Karasz Krisztián

igus-icon-phone+36 30 249 1878

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h