- Új méret 94 mm-es belső átmérővel
- Nagy terhelésekhez is megfelelő
- Teljesen műanyag kivitel, könnyű
- Csak két alkatrész a leegyszerűsített szerkezethez
- ≥ 75% újrahasznosított anyag, kenésmentes
Nyelvváltás :
Az iglidur® PRT-05 ferde csapágyak műanyag alapanyaguknak köszönhetően kiválóan alkamasak nagyobb felületeken való felhasználásra a csapágyak alacsony súlya miatt. Az új méret 94 mm-es belső átmérőjével a nagyobb teherbírású alkalmazásokban való használatot is lehetővé teszi.
A PRT-05-94-PC modell teljesen műanyag szerkezete egyszerűsített alkatrész-kialakítással rendelkezik. A típus két összetevőből áll, és a könnyű integráció érdekében lett kialakítva.
Az igus® laboratóriumában tesztelt statikus axiális terhelhetőség 20 000 N. Az anyag legalább 75% újrahasznosított anyagot tartalmaz. A működés kenőanyag-mentes, így nincs szükség a kenéssel kapcsolatos további karbantartásra.
Az iglidur® PRT-05 forgó csapágy a gépészet és automatizálás területén megfelelő azokban az esetekben, amikor könnyű, ugyanakkor alacsony karbantartási igényre és alacsony súrlódású forgó csatlakozás kell.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.