- Vezérlőrendszer integrálása
meglévő gépekbe
- Robotrendszer beállítása
és üzembe helyezése
- Integrált képlátó
és képfeldolgozó rendszerek
- Az
biztonsági intézkedések és óvintézkedések értékelése
- Egyedi
tervezés
Nyelvváltás :
Beállítási és üzembe helyezési szolgáltatás a robotika területén: stresszmentes automatizálás megkezdése
Már megvan az automatizálási megoldás, de nem tudja, hogyan valósítsa meg? Azért, hogy Ön a lehető legtöbbet profitálhasson beruházásából, üzembe helyezési szolgáltatást is nyújtunk. Dőljön hátra, miközben szakértőink elvégzik a teljes kezdeti telepítést, beleértve a célállomáson a funkcionális ellenőrzéseket is. A következő lépésekre számíthat:
Kiszállítás: A rendelését gondosan becsomagolva küldjük el Önnek. A készletszinttől függően
egy néhány napon belül meg is érkezik a csomag. Költséghatékony automatizálás az első lépéssel kezdődik: egyszerű és költséghatékony alkatrész-rendelés és -szállítás.
Összeszerelés: szakértőink a mechanikai alkatrészek összeszerelésével kezdik.
A robotok, a ház, a végső hatóeszközök – minden egységet összekapcsolnak, hogy biztosítsák az egyenletes mozgást.
Üzembe helyezés: A robotot egy szabványosított tesztprogrammal üzembe helyezik, hogy ellenőrizzék a funkcionalitását. Ez azonban még korántsem jelenti azt, hogy elvégeztük az Ön egyedi mozgási folyamatsorának összeállítását.
Áttekintés: minden folyamatot ellenőrzünk a végén. Mind a PC-ről származó válaszokat, mind a mechanikai mozgásokat és az egységek akadálymentes működését ellenőrizzük.
A legapróbb részleteket is ellenőrizzük mielőtt rendszerét üzembe helyezzük.
Bevethető megoldás: Kinematikai megoldása és tartozékai készen állnak a rendszer engedélyezett környezetben történő üzemeltetésére. Ezek után két lehetősége van: saját maga végzi a rendszer integrálását, vagy integrációs szakértőre támaszkodik. Ez utóbbihoz is rendelkezésére állhatunk partnerhálózatunk szakértőivel. Támogatást szeretne a telepítés és az üzembe helyezés után is? Örömmel koordinálunk bármely további integrációs feladatot az Ön számára – így ügyfeleink a „költséghatékony automatizálás”
"teljes körű gondtalan szolgáltatás" csomagját élvezhetik.
Rendszerintegrátorainkat a legkülönfélébb automatizálási tapasztalatokkal rendelkező cégek közül választottuk ki. Az automatizálási partnerhálózat minden tagja nagy mennyiségű tapasztalatott gyűjtött ügyfeleink projektjeinek megvalósításával, illetve az igus termékek használatával. Továbbá minden automatizálási partnerünket folyamatosan képezzük, és bármikor hasznosítva a házon belül felhalmozott szakértelmünket támogatjuk. Így garantáljuk az együttműködést a lehető legjobb automatizálási megoldás szállítása érdekében.
A tipikus integrációs szolgáltatások közé tartoznak a következők:
Az üzembe helyezési és beállítási szolgáltatásunkkal a lehető legegyszerűbbé és stresszmentessé tesszük az automatizálást Induljon el velünk a hatékonyabb folyamatok irányába!
További információkat talál a az üzembe helyezési és beállítási szolgáltatás oldalunkon.