ReBeL cobot 5 szabadságfok

REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
play iconREBEL-5DOF-03 video
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
ReBeL cobot 5 szabadságfok
ReBeL cobot 5 szabadságfok
ReBeL cobot 5 szabadságfok
ReBeL cobot 5 szabadságfok
ReBeL cobot 5 szabadságfok
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Termékinformációk

  • A tengelyek száma: 5
  • Teherbírás (max.): 2,5 kg
  • Ismétlési pontosság: ± 1mm
  • Kinyúlás: max. 617 mm
  • Névleges kinyúlás: 400 mm
  • Dinamikák 500 g terhelés mellett: min. 7 pick/perc
  • Nettó súly: 7,2 kg
  • A lehetséges      alkalmazási területek: szervizrobotika, cobotok funkcióinak előkészítése
  • Vezérlőrendszer: Plug and Play

 

igus-icon-lieferzeitREBEL-5DOF-03

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation