igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
Termékinformációk
- Üres ládák
szállítása
- 400 mm × 300 mm-es és 400 x 600 mm-es kis teherhordók halmozása
igus-icon-lieferzeitREBEL-MOVE-10005
Termékinformációk
Az üvegvisszaváltó kiegészítő az üres faládák szállítására lett kifejlesztve. Segítségével több üres rekesz is szállítható egymásra helyezve. Rakásolható egész (400mm x 300mm) és fél (400mm x 600mm) méretű Euro láda is. Felhívjuk figyelmét, hogy csak maximum 25 kg összsúlyú üres faládákat szállíthat a robot, az is kizárólag az üvegvisszaváltó kiegészítővel működik.