A
ReBeLMove Pro egyszerű és rugalmas megoldást kínál a kis terhelések
szállítására: kis teherhordók (SLC), munkaállomások, raklapok, polcok és
egyéb egyedi kocsik mozgatására. A saját autonóm navigációval bíró rendszer gyorsan alkalmazkodik az új feladatokhoz, így széles körű alkalmazásokhoz megfelelő. A beépített érzékelőknek köszönhetően a navigáció teljesen biztonságos, a járművek és alkalmazottai nincsenek veszélynek kitéve. A ReBeLMove Pro 25 %-kal alacsonyabb költségek mellett ajánl
lehetőséget a hagyományos mobil robotokkal szemben. A ReBeLMove Pro felhasználóbarát webes alkalmazással könnyen
beállítható és irányítható. A rendszer lehetővé teszi a
zökkenőmentes kommunikációt a virtuális interfészekkel (REST API) és a
fizikai IoT eszközökkel, biztosítva az automatizált folyamatirányítást. Integrált flotta menedzsment. Az intuitív
alkalmazások folyamatosan figyelik a folyamat paramétereit, és automatikusan
elindítják a szállítási megrendeléseket: például fel- és lehúzzák a
redőnyöket, és lifteket kérnek. A feltöltés kézzel is kérhető, illetve az összeszerelő soroknál vagy gépnél lévő IO modul segítségével is kérhető,
aha szüksége van rá. Ezen kívül az opciós Flotta
Menedzser lehetővé teszi a ReBeLMove Pro flottáinak hatékony és megszakítás
nélküli munkafolyamatot biztosító szállítási feladatok elvégzését.
Alkalmazások
A ReBeLMove Pro az alábbi
gyártási folyamatokat automatizálja: gépek ellátása és kiürítése, kézi munkaállomások ellátása, üres
anyagok szállítása, újratöltési folyamatok, megrendelési kocsik szállítása,
minőségi folyamatok, eszközök biztosítása.
Integrált flottamenedzsment
Már vannak AMR-ek a rendszerben, és újat szeretne hozzáadni, vagy több
ReBeLMove Pro-t szeretne a meglévő flottához? A választható flottakezelő megvásárlásával a ReBeLMove Pro flották,
illetéve a vegyes flották megbízhatóan és balesetmentesen vezérelhetők. A flotta menedzsment rendszer VDA5050 kompatibilis.
Intuitív applikáció
Centralizált webes alkalmazáson alapuló indítás, testreszabás és üzemeltetés. Az intuitív
felhasználói felület minden operációs rendszeren működik: Android, iOS, Web és Windows.