4 DOF SCARA robot ruhával

RL-SCR-3101 product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-3101 product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-3101 product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-3101 product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-3101 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconRL-SCR-3101 video
igus-icon-lupe
1 from 6
4 DOF SCARA robot ruhával
4 DOF SCARA robot ruhával
4 DOF SCARA robot ruhával
4 DOF SCARA robot ruhával
4 DOF SCARA robot ruhával
4 DOF SCARA robot ruhával
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Termékinformációk

  • Hasznos teher: 2 kg
  • Elérés: 560 mm, illetve 600 mm
  • Elérési távolság Z-tengelyen: 500 mm
  • Fokok szabadsága: 4
  • Sebesség: 20 ütés/perc
  • Min. élettartam: 2,5 millió ciklus
  • IP 45 osztályú védettség (fröccsenő víz ellen)
igus-icon-lieferzeitRL-SCR-3101

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h