igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 3
Termékinformációk
- Legfeljebb 1,5 kg-os terheléshez
- Munkahely mérete 625 x 625 x 625 mm-ig
- Szabadsági fokok száma: 3
- Sebesség: max. 0,1 m/s
- Ismétlési pontosság ± 0,5 mm
- Min. élettartam: 500 ezer ciklus
- Könnyebb, mint a hagyományos igus lineáris robotok
- Egyéb méretek kérésre
- Energialáncok (a kiszállítás nem tartalmazza)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RG-625-625-250-0100
No controller