Maximális élettartam axiális erő mellett
Az alapválasztékban eddig is elérhető, ketrec nélküli támcsapágy után az igus most ketreces kivitelt is piacra dob. Ezáltal mérsékelt terhelés és nagyobb sebesség mellett is megnövekedett élettartam érhető el. Az alábbi méretek lesznek kaphatók: 51100 és 51104.

Tech up:
- Nagyobb sebességen kisebb kopás, mint a szabványos siklócsapágyak esetén.

Cost down:
- A ketrec növeli az élettartamot, ami csökkenti a karbantartási költségeket.

Bizonyíték:
- Az igus laboratóriumában folytatott, 100 N-os, 500 ford./perc (120 000 ciklus) melletti tesztek azt mutatják, hogy a ketrecekkel szerelt támcsapágyak 60%-kal kisebb kopást eredményeznek, mint ketrecek nélküli támcsapágyak.

Fenntarthatóság:
- Az alkatrészek kenésmentesek, így nem vezetnek környezetszennyezéshez