Binder M12-A hajlított aljzat, 6,0-8,0 mm, árnyékolt, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, sorkapocs, IP67, UL

MAT0172523 product image
igus-icon-lupe
MAT0172523 product image
igus-icon-lupe
MAT0172523 product image
igus-icon-lupe
MAT0172523 product image
igus-icon-lupe
MAT0172523 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
Binder M12-A hajlított aljzat, 6,0-8,0 mm, árnyékolt, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, sorkapocs, IP67, UL
Binder M12-A hajlított aljzat, 6,0-8,0 mm, árnyékolt, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, sorkapocs, IP67, UL
Binder M12-A hajlított aljzat, 6,0-8,0 mm, árnyékolt, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, sorkapocs, IP67, UL
Binder M12-A hajlított aljzat, 6,0-8,0 mm, árnyékolt, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, sorkapocs, IP67, UL
Binder M12-A hajlított aljzat, 6,0-8,0 mm, árnyékolt, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, sorkapocs, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • M12-A angled socket shielded, 6mm to 8mm, screw clamp.
  • IP67.
  • UL.
  • Angled design.
  • A-coded.
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0172523
4 csapos