Binder M12-A kábelcsatlakozó, 6.0-8.0mm, nem árnyékolt, 99 0487 12 08, 99 0429 12 04, 99 0437 12 05, csavaros bekötéssel, IP67, UL

MAT01710555 product image
igus-icon-lupe
MAT01710555 product image
igus-icon-lupe
MAT01710555 product image
igus-icon-lupe
MAT01710555 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
Binder M12-A kábelcsatlakozó, 6.0-8.0mm, nem árnyékolt, 99 0487 12 08, 99 0429 12 04, 99 0437 12 05, csavaros bekötéssel, IP67, UL
Binder M12-A kábelcsatlakozó, 6.0-8.0mm, nem árnyékolt, 99 0487 12 08, 99 0429 12 04, 99 0437 12 05, csavaros bekötéssel, IP67, UL
Binder M12-A kábelcsatlakozó, 6.0-8.0mm, nem árnyékolt, 99 0487 12 08, 99 0429 12 04, 99 0437 12 05, csavaros bekötéssel, IP67, UL
Binder M12-A kábelcsatlakozó, 6.0-8.0mm, nem árnyékolt, 99 0487 12 08, 99 0429 12 04, 99 0437 12 05, csavaros bekötéssel, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • M12-A cable connector, unshielded, 6mm to 8mm, screw clamp.
  • Robust IP67 seal.
  • UL-compliant.
  • Fast installation.
  • A-coded for a wide range of industrial applications.
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01710555
4 csapos