Binder M12-A kábeles csatlakozó, 8,0–10,0 mm árnyékolt, 99 1487 914 08, 99 1437 914 05, csavaros csatlakozó, IP67, UL

MAT01749489 product image
igus-icon-lupe
MAT01749489 product image
igus-icon-lupe
MAT01749489 product image
igus-icon-lupe
MAT01749489 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
Binder M12-A kábeles csatlakozó, 8,0–10,0 mm árnyékolt, 99 1487 914 08, 99 1437 914 05, csavaros csatlakozó, IP67, UL
Binder M12-A kábeles csatlakozó, 8,0–10,0 mm árnyékolt, 99 1487 914 08, 99 1437 914 05, csavaros csatlakozó, IP67, UL
Binder M12-A kábeles csatlakozó, 8,0–10,0 mm árnyékolt, 99 1487 914 08, 99 1437 914 05, csavaros csatlakozó, IP67, UL
Binder M12-A kábeles csatlakozó, 8,0–10,0 mm árnyékolt, 99 1487 914 08, 99 1437 914 05, csavaros csatlakozó, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • M12-A cable connector, shielded, 8mm to 10mm, screw clamp.
  • IP67.
  • UL.
  • For larger cables.
  • A-coded.
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01749489
5 csapos