M8-as Binder kábelaljzat, 3,5–5,0 mm, nem árnyékolt, 99 3400 100 03, 99 3376 100 04, csavaros érintkező, IP67, UL-minősített

MAT0174945 product image
igus-icon-lupe
MAT0174945 product image
igus-icon-lupe
MAT0174945 product image
igus-icon-lupe
MAT0174945 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
M8-as Binder kábelaljzat, 3,5–5,0 mm, nem árnyékolt, 99 3400 100 03, 99 3376 100 04, csavaros érintkező, IP67, UL-minősített
M8-as Binder kábelaljzat, 3,5–5,0 mm, nem árnyékolt, 99 3400 100 03, 99 3376 100 04, csavaros érintkező, IP67, UL-minősített
M8-as Binder kábelaljzat, 3,5–5,0 mm, nem árnyékolt, 99 3400 100 03, 99 3376 100 04, csavaros érintkező, IP67, UL-minősített
M8-as Binder kábelaljzat, 3,5–5,0 mm, nem árnyékolt, 99 3400 100 03, 99 3376 100 04, csavaros érintkező, IP67, UL-minősített
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • M8 cable socket, unshielded, 3.5mm to 5.0mm, screw clamp.
  • IP67.
  • UL.
  • For sensor technology.
  • Compact.
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0174945
3 csapos