HUMMEL HSK-K kábelszorító

MAT0179492 product image
igus-icon-lupe
MAT0179492 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179492 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
MAT0179492 product image
MAT0179492 technical drawing
MAT0179492 technical drawing
  • Maximális szilárdság: IP68 (10 bar) és IP69K a legnagyobb védelmi követelményekhez.
  • Robusztus PA anyag: lángálló (UL94 V0), halogén- és foszformentes.
  • Szélesebb üzemi hőmérséklettartomány: -40 °C és +100 °C között biztos működés.
  • Nemzetközi szabályozásoknak való megfelelés: RoHS és REACH kompatibilitás, konfliktusos anyagoktól mentes.
  • Széles változatosság: Sokféle menettípus és rögzítési tartomány rugalmas alkalmazásokhoz.
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179492
M12x1.5
3-6,5 mm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation