HUMMEL kábelszorító elektromágneses összeférhetőség HSK-M

MAT01712337 product image
igus-icon-lupe
MAT01712337 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01712337 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
MAT01712337 product image
MAT01712337 technical drawing
MAT01712337 technical drawing
  • Biztos EMC-védelmet nyújt: 360°-os árnyékoló csatlakozó a megbízható árnyékolás érdekében.
  • Legmagasabb védettségi osztályok: IP66, IP68 (10 bar) és IP69K.
  • Robusztus fémből készült: réz és rozsdamentes acél az ipari igények kielégítésére.
  • Erős húzásmentesítő: Erős tartás még vibráció esetén is.
  • Metrikus változat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01712337
M16x1.5
3-7mm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation