igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- Feltöltés 80%-kal gyorsabban (a CFX húzásmentesítőhöz képest), mindkét oldalról nyitható, hogy másodpercek alatt összeszerelhető legyen
- Rugalmas méhsejtrács típus a tartóerő növeléséhez
- Tribológiailag optimalizált méhsejttípus a legjobb tartásért
- 1 db Ø 2–17mm kábel ellátása húzásmentesítéssel
- A kábelek egyszerűen cserélhetők
- Kábelek egyszerű pozicionálása
- Belső szélesség [Bi]: 100 - 400 mm
- Belső magasság [hi]: 62 mm
- Alkalmazható az E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52, R6.52 sorozathoz
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100