- Kiemelkedő kopásállóság a tisztatéri alkalmazásokhoz
- Az igus ISO 1 besorolású belső laboratóriumában tesztelve
- Üzemi hőmérséklet: 0°C - +60°C
- Gyűrű anyaga: xirodur C161
- Kosár anyaga: xirodur A160
- Golyó anyaga: üveg
Nyelvváltás :
A tisztatérhez való golyóscsapágyakat pillanatnyilag 608, 6000 és 6001 méretekben kínálják (további méretek kérésre elérhetők), az új xirodur C161 gyűrű- és A161 kosáranyagból készültek, amelyeket rendkívül érzékeny alkalmazásokhoz többek között akkumulátorgyártáshoz és a félvezetőiparban fejlesztettek ki. Kiváló kopásállósággal és vegyszerekkel szembeni ellenállással rendelkeznek, valamint a legkisebb mértékű részecske kibocsátással. Ez a működés elengedhetetlen a lehető legtisztább körülmények megteremtésére. Az új műanyagot saját tisztatéri laboratóriumunkban validálták, és megfelel a modern gyártási környezet szigorú szabványainak. Egyedi tesztelés és dokumentáció bármikor elérhető.
![]()
Tech up:
Cost down:
Bizonyíték:
Fenntarthatóság: