- Egyenes futás a belső/külső oldalelem kialakításának köszönhetően
- Csendes működés az integrált féknek köszönhetően az ütközőnél
- Nagyon magas fokú stabilitás a bemetszett kialakítás miatt
- 15%-kal nagyobb szakítószilárdság (a régi legjobb E4 sorozathoz viszonyítva), meghosszabbított alátámasztás nélküli szakasz hossza a továbbfejlesztett ütköző rendszer és a függőleges ütközők révén
- IPA-osztály – jelentés száma igény szerint: IG 1303-640 – tesztelt sorozat: E4.32.10.063.0
Tudjon meg többet a standard E4.32 energialánc sorozatról
Az E4.32 sorozat az alábbi típusú alkalmazásokhoz megfelelő:
- Függőleges: függesztett alkalmazás ≤80 m, álló alkalmazás ≤5 m
- Vízszintes: Alátámasztás nélküli alkalmazások ≤ 3,3 m és sikló alkalmazások ≤ 200 m
- Körkörös mozgások: a forgó mozgások lehetségesek, szükség esetén utómunkálattal (180° fokos szög vagy nagyobb elfordulási szög következtében mindig utómunkálat szükséges)