- Egyenes futás a belső/külső oldalelem kialakításának köszönhetően
- Csendes működés az integrált féknek köszönhetően az ütközőnél
- Nagyon nagy stabilitás a bemetszett kialakítás miatt
- 15%-kal nagyobb szakítószilárdság (a régi legjobb E4 sorozathoz viszonyítva), nagyobb alátámasztás nélküli szakasz hossza a továbbfejlesztett ütköző rendszernek és függőleges radiális ütközőknek köszönhetően
Tudjon meg többet az E4.42 energialánc® sorozatról
Az E4.42 sorozat az alábbi típusú alkalmazásokhoz megfelelő:
- Függőleges: függesztett alkalmazások ≤ 100m, álló alkalmazás ≤ 6m
- Vízszintesen: támasztás nélküli alkalmazások ≤ 4 m, sikló alkalmazások ≤ 300 m
- Körkörös mozgás: szükség esetén forgó alkalmazások lehetségesek (mindig mechanikai utómunka szükséges a 180°-os elforgatástól.)