- Egyenes futás a belső/külső oldalelem kialakításának köszönhetően
- Csendes működés az integrált féknek köszönhetően az ütközőnél
- Nagyon magas fokú stabilitás a bemetszett kialakítás miatt
- 15%-kal nagyobb szakítószilárdság (a régi legjobb E4 sorozathoz viszonyítva), meghosszabbított alátámasztás nélküli szakasz hossza a továbbfejlesztett ütköző rendszer és a függőleges ütközők révén
Tudjon meg többet a standard E4.56 energialánc sorozatról
Az E4.56 sorozat az alábbi típusú alkalmazásokhoz megfelelő:
- Függőleges: függesztett alkalmazás ≤ 100 m, álló alkalmazás ≤ 6m
- Vízszintes: Alátámasztás nélküli alkalmazások ≤ 5 m és sikló alkalmazások ≤ 400 m
- Körkörös mozgás: szükség esetén forgó alkalmazások lehetségesek (mindig mechanikai utómunka szükséges a 180°-os elforgatástól.)