PMAFIX csatlakozó szerelvény VAD, 45°-ban hajlított - fekete

I-BVAD-P090GT product image
igus-icon-lupe
I-BVAD-P090GT technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
I-BVAD-P090GT product image
I-BVAD-P090GT technical drawing
  • Magas minőségű, speciálisan előállított poliamid
  • Önkioltó
  • Halogénektől, foszfortól és kadmiumtól mentes
  • Kiemelkedő ütésállóság. Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C-től +105 °C-ig; rövid távon: +160 °C
  • IP66 (VWD): szerelvény előre szerelt univerzális biztonsági zárakkal (AFN2)
  • IP68 (VWV): Ovális záróelemmel (OVN2) felszerelt szerelvény, valamint cső- és menettömítés (NVN3, SVN4)
  • Szín: fekete
igus-icon-lieferzeitI-BVAD-P090GT
PG09
10
PG
IP66

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation