PMAFIX VBD szerelvények – 90° belógási szög, metrikus és PG – szürke

I-SVBD-M207GT product image
igus-icon-lupe
I-SVBD-M207GT product image
igus-icon-lupe
I-SVBD-M207GT technical drawing
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
I-SVBD-M207GT product image
I-SVBD-M207GT product image
I-SVBD-M207GT technical drawing
  • Magas minőségű, speciális összetételű poliamid
  • Önféképes, halogén-, foszfor- és kadmiummentes
  • Kiválóan ellenáll az ütéseknek
  • Hőmérséklet alkalmazásokhoz: -40°C-tól 105°C-ig; rövid távon akár 160°C-ig
  • IP66: szerelvény előre szerelt univerzális biztonsági zárakkal (AFN2)
  • IP68: Ovális záróelemmel (OVN2) felszerelt szerelvény, valamint cső- és menettömítés (NVN3, SVN4)
  • Szín: szürke
igus-icon-lieferzeitI-SVBD-M207GT
M20X1,5
17
Metrikus menet; a legteljesebb kompatibilitást biztosító szabvány
IP66

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation