igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Anyag: cinköntvény / sárgaréz, nikkelezett
- Szennyeződési fokozat: 3
- Védettségi osztály: IP 66/67 [csatlakoztatva]
- Túlfeszültség-kategória: III
- Hőmérséklettartomány: –20 °C és +130 °C között
- Átalakító anya/csavar: nikkelezett sárgaréz
- Szorítógyűrű anyaga: sárgaréz, nikkelezett
- Érintkezők: sárgaréz, aranyozott Tömítés: FPM/HNBR
- Szigetelőtest: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Kapcsolat típusa: vágható krimpelő csatlakozóhüvely
- Csatlakozó típus: átvezető dugalj hollander anyával
- SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723467
P típusú, 12 pólusú, 3 kódoló nyílásos