Speedtec csatlakozó, A sorozat, M23 jelcsatlakozó, beleértve adatlap

MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 6-tól/-től
Speedtec csatlakozó, A sorozat, M23 jelcsatlakozó, beleértve adatlap
Speedtec csatlakozó, A sorozat, M23 jelcsatlakozó, beleértve adatlap
Speedtec csatlakozó, A sorozat, M23 jelcsatlakozó, beleértve adatlap
Speedtec csatlakozó, A sorozat, M23 jelcsatlakozó, beleértve adatlap
Speedtec csatlakozó, A sorozat, M23 jelcsatlakozó, beleértve adatlap
Speedtec csatlakozó, A sorozat, M23 jelcsatlakozó, beleértve adatlap
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Anyag: cinköntvény / sárgaréz, nikkelezett
  • Szennyeződési fokozat: 3
  • Védettség: IP 66/67 [dugaszolt]
  • Túlfeszültségi kategória: III
  • Hőmérséklettartomány: –20 °C és +130 °C között
  • Átalakító anya/csavar: nikkelezett sárgaréz
  • Szorítógyűrű anyaga: sárgaréz, nikkelezett
  • Érintkezők: sárgaréz, aranyozott
  • Tömítés: FPM/HNBR
  • Szigetelőtest: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Típus: préselt csap
  • Csatlakozó típus: Jelcsatlakozó SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723471
E-Típus [8+1]-pólus 3 kódoló rekesz

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation