Standard csatlakozó, A-s sorozat, M23 kapcsoló középső rögzítéssel, inkl. adatlap

MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
Standard csatlakozó, A-s sorozat, M23 kapcsoló középső rögzítéssel, inkl. adatlap
Standard csatlakozó, A-s sorozat, M23 kapcsoló középső rögzítéssel, inkl. adatlap
Standard csatlakozó, A-s sorozat, M23 kapcsoló középső rögzítéssel, inkl. adatlap
Standard csatlakozó, A-s sorozat, M23 kapcsoló középső rögzítéssel, inkl. adatlap
Standard csatlakozó, A-s sorozat, M23 kapcsoló középső rögzítéssel, inkl. adatlap
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Anyag: cinköntvény / sárgaréz, nikkelezett
  • Szennyeződési fokozat: 3
  • Védettség: IP 66/67 [dugaszolt]
  • Túlfeszültségi kategória: III
  • Hőmérséklettartomány: –20 °C és +130 °C között
  • Átalakító anyája/csavarja: nikkelezett sárgaréz
  • Szorítógyűrű anyaga: sárgaréz, nikkelezett
  • Érintkezők: sárgaréz, aranyozott
  • Tömítés: FPM/HNBR
  • Szigetelőtest: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktus típusa: Krimpelhető csap
  • Plug típus: kapcsoló középső rögzítéssel
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179615
E-Típus [8+1]-pólus 3 kódoló rekesz

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation